(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wafer Carrier KM, Wafer Diameter (mm): 100 (4) / 125 (5) / 150 (6) / 200 (8)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    11,701,332 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
7-177-08 SALE
7-177-09 SALE
7-177-10 SALE
7-177-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Wafer Diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model D1
(mm)
Capacity

11,701,332 VND

9,361,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125.5X142.2X114.3 100(4") Wafer Carrier KM-40NA KM-40NA 13.97 1 pc.

16,596,811 VND

13,277,449 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 153X142.2X145.5 125(5") Wafer Carrier KM-50NA KM-50NA 13.97 1 pc.

24,808,691 VND

19,846,953 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 187X142.24X165.0 150(6") Wafer Carrier KM-60NA KM-60NA 13.97 1 pc.

41,142,345 VND

32,913,876 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 250X152.4X220.0 200(8") Wafer Carrier KM-80NA KM-80NA 19.05 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Wafer Carrier Tray
  • Material
    Semiplast® A (PFA)
  • Storable quantity(sheet)
    25
  • Groove Pitch(mm)
    4.76
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Specifications]
·Wafer carrier (PFA) 4/5/6/8 in KM-NA series.
·The number of wafers that can be stored is 25.

Part Number
7-177-08 SALE
7-177-09 SALE
7-177-10 SALE
7-177-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Wafer Diameter
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model D1
(mm)
Capacity

11,701,332 VND

9,361,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125.5X142.2X114.3 100(4") Wafer Carrier KM-40NA KM-40NA 13.97 1 pc.

16,596,811 VND

13,277,449 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 153X142.2X145.5 125(5") Wafer Carrier KM-50NA KM-50NA 13.97 1 pc.

24,808,691 VND

19,846,953 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 187X142.24X165.0 150(6") Wafer Carrier KM-60NA KM-60NA 13.97 1 pc.

41,142,345 VND

32,913,876 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 250X152.4X220.0 200(8") Wafer Carrier KM-80NA KM-80NA 19.05 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1