(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tongs Length (mm) 275–355

Tongs Length (mm) 275–355
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,150,813 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-2816-01 SALE
1-2816-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Compliance Range Capacity

1,367,151 VND

1,093,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 330 Beaker Tongs Tongs for Beaker 100~1000ml 1 pc.

1,150,813 VND

920,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 355 Flask Tongs Tongs for Flask φ26mm 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tongs
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

AS ONE Corporation tongs.
Tongs, Length (mm) 275 to 355
Material: stainless steel (SUS304)

Part Number
1-2816-01 SALE
1-2816-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Compliance Range Capacity

1,367,151 VND

1,093,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 330 Beaker Tongs Tongs for Beaker 100~1000ml 1 pc.

1,150,813 VND

920,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 355 Flask Tongs Tongs for Flask φ26mm 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1