(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MEISTER Tweezers 258SPEEK Pointed Tip PEEK

MEISTER Tweezers 258SPEEK Pointed Tip PEEK

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of 9-5690-01

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Meister
  • Tip material
    PEEK
  • Overall Length(mm)
    125
  • Material
    Tip: PEEK; Handle: stainless steel 316L
  • Manufacturer Product Name
    MEISTER Tweezers 258SPEEK
  • Manufacturer Model
    258S/PEEK-SA
  • JAN Code
    4560111748827
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    250 (MAX), 180 (Normal)
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
9-5690-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,752,701 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Meister
  • Tip material
    PEEK
  • Overall Length(mm)
    125
  • Material
    Tip: PEEK; Handle: stainless steel 316L
  • Manufacturer Product Name
    MEISTER Tweezers 258SPEEK
  • Manufacturer Model
    258S/PEEK-SA
  • JAN Code
    4560111748827
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    250 (MAX), 180 (Normal)
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
·MEISTER thin tweezer PEEK 258S/PEEK-SA.
·Antistatic treatment is applied.

Specifications of 9-5690-01

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Meister
  • Tip material
    PEEK
  • Overall Length(mm)
    125
  • Material
    Tip: PEEK; Handle: stainless steel 316L
  • Manufacturer Product Name
    MEISTER Tweezers 258SPEEK
  • Manufacturer Model
    258S/PEEK-SA
  • JAN Code
    4560111748827
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    250 (MAX), 180 (Normal)
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
9-5690-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

1,752,701 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1