(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Whiteboard, Wall Mount Type/with Stand

Whiteboard, Wall Mount Type/with Stand
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      2,888,109VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

IB-32SSWW and 32SPWB can be set at either 1,100 mm or 1,400 mm heights.

 
Part Number
6-5658-11SALE
6-5658-12SALE
6-5658-13SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,262,979 VND

5,010,383 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

2,888,109 VND

2,310,487 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

10,904,786 VND

8,723,829 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1