(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
300283-0040 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
71,976 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
Easy to hold spatula for construction use with a design that fits your hand.
For base finishing such as putty and joint cement, and wall covering work such as cloth tensioning.
[Features]
・ The material is polyacetal
・ Made from environmentally-friendly recycled PP.
・ The Maru-T original spatula series is very popular because of its thick and easy-to-grip handle and the finger guide (dimple) that helps you to apply force easily and reduces fatigue.
[Applications]
・ For construction and wall covering
・ For Sheet Metal
Part Number |
---|
300283-0040 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
71,976 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.