(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Angular Cutter

Angular Cutter

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,035,457 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AC350
AC450
AC600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire Total Length
(mm)
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire JAN Code Trusco Code Mass
(g)

2,035,457 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ7 350 φ5 4953830006024 441-8433 1000

2,738,533 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ8 450 φ6 4953830006031 441-8441 1700

2,926,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ10 600 φ8 4953830006048 441-8450 2800

Basic Specifications

  • Product Model
    Rebar Cutter
  • Features
    As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.
  • Specifications
    Angle of curvature of the blade: 30°

Product Description

As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base.

Part Number
AC350
AC450
AC600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Capacity: HRB80 Soft Wire Total Length
(mm)
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire JAN Code Trusco Code Mass
(g)

2,035,457 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ7 350 φ5 4953830006024 441-8433 1000

2,738,533 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ8 450 φ6 4953830006031 441-8441 1700

2,926,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ10 600 φ8 4953830006048 441-8450 2800

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1