(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Multi Driver【1-7 Pieces Per Package】

Multi Driver

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    176,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TMD-1
TMD-6S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Set Content Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

176,000 VND

1 Piece(s) - Same day No.1 / No.2 / No.3 Blade Tip: Phillips: (+)1, 2, 3, Flathead Bit: (-)6.0 100/set 4989999242157 437-6544

501,305 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

9 Day(s) No.1 / No.2 Double-end bit (+) 2×65, (+) 2×85, (+) 2×150 stepped bit (+) 1×100, (+) 2×150 double-end bit (+) 2×(-) 6.0×150 mm, a set of 6 pieces in total 214/set 4989999242164 437-6552

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)/Flathead(-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    6
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    NA
  • Grip Type
    Rubber
  • Features
    This is a universal type switchable screwdriver that can use bits for electric screwdrivers. The cushion handle resists slipping, even when work gloves are worn.

Product Description

This is a universal type switchable screwdriver that can use bits for electric screwdrivers. The cushion handle resists slipping, even when work gloves are worn.

Part Number
TMD-1
TMD-6S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / Phillips (+) Set Content Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

176,000 VND

1 Piece(s) - Same day No.1 / No.2 / No.3 Blade Tip: Phillips: (+)1, 2, 3, Flathead Bit: (-)6.0 100/set 4989999242157 437-6544

501,305 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

9 Day(s) No.1 / No.2 Double-end bit (+) 2×65, (+) 2×85, (+) 2×150 stepped bit (+) 1×100, (+) 2×150 double-end bit (+) 2×(-) 6.0×150 mm, a set of 6 pieces in total 214/set 4989999242164 437-6552

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1