(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Welding clamp

Welding clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      937,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Convenient for temporary fixing of angular steel materials and panels, welding work and riveting work.

Part Number
225R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

937,583 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Tightening Width(mm) 41 Overall Length(mm) 230 Width(mm) 70
JAN Code 4989433506524 Trusco Code 453-5855 Mass(g) 666
Features Convenient for temporary fixing of angular steel materials and panels, welding work and riveting work.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 225R in the Welding clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 225R trong chuỗi Welding clamp.