(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Longnose Pliers RP

Longnose Pliers RP

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of RP-150

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    162
  • Cuttable Diameter(mm)
    1.2
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    135
Part Number
RP-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

543,248 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    162
  • Cuttable Diameter(mm)
    1.2
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    135

Product Description

Pliers for cutting or crafting copper wire and other wires, as well as inserting/removing small parts, etc.
[Features]
· Optimum for working with narrow spaces where your pliers do not reach and for slitting thin copper wires and other wires.
· The gripper has V grooves to prevent workpieces from slipping.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Specifications of RP-150

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Longnose pliers
  • Overall Length(mm)
    162
  • Cuttable Diameter(mm)
    1.2
  • Main body: option
    Main Body
  • Weight(g)
    135
Part Number
RP-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

543,248 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1