(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Offset Wrench Set (45°) 2600

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 2600

  • Type
    Double-ended offset wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Offset Angle(°)
    45
  • Width across flat dimension(Inch)
    1/2×9/16 / 3/4×25/32 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 / 13/16×7/8 / 15/16×1
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Contents (Items)
    6
  • Set Content
    MB45-1214、MB45-1618、MB45-2022、MB45-2425、MB45-2628、MB45-3032
Part Number
2600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,203,897 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

Imperial sized long type offset wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and nuts, and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Specifications of 2600

  • Type
    Double-ended offset wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Offset Angle(°)
    45
  • Width across flat dimension(Inch)
    1/2×9/16 / 3/4×25/32 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 / 13/16×7/8 / 15/16×1
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Set Contents (Items)
    6
  • Set Content
    MB45-1214、MB45-1618、MB45-2022、MB45-2425、MB45-2628、MB45-3032
Part Number
2600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,203,897 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1