(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

X-Line Chip (Negative)

X-Line Chip (Negative)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
TNMG160404-XF-GC15
TNMG160404-XF-GC30
TNMG160404-XM-GC15
TNMG160404-XM-GC30
TNMG160408-XF-GC15
TNMG160408-XM-GC15
TNMG160408-XM-GC30
TNMG160408-XMR-GC15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Breaker Use Nose R Material type Chip Breaker Manufacturer

297,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyFinish0.4GC15XF

297,243 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialFinish0.4GC30XF

297,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.4GC15XM

297,243 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium grinding0.4GC30XM

297,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyFinish0.8GC15XF

297,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding0.8GC15XM

297,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium grinding0.8GC30XM

297,243 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy-0.8GC15XMR

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 3
Rake angle Negative Selfishly No-hand s (Chip Thickness)(mm) 4.76
S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 16 Diameter of Inscribed Circle iC 0.375
Tip Type G Tip relief angle(°) 0