(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

CoroMill 690 End Cutting Edge Tip (Part Number)

CoroMill 690 End Cutting Edge Tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      577,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sharp cutting edge and high performance

 
Part Number
690-100512M-E-SL-S40T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape (initial letter of model number) Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size

577,371 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Other2105.21.2S40T10110.0110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Clearance angle P (11°) work material Heat-resistant alloy, titanium alloy Machining State Light

Please check the type/dimensions/specifications of the part 690-100512M-E-SL-S40T in the CoroMill 690 End Cutting Edge Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 690-100512M-E-SL-S40T trong chuỗi CoroMill 690 End Cutting Edge Tip.

Products like this...

Part Number
690-100508M-E-SL-S40T
690-100510M-P-SL-1030
690-100510M-P-SL-2040
690-100516M-E-SL-1030
690-100516M-E-SL-S40T
690-100531M-E-SL-1030
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape (initial letter of model number) Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size

577,371 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Other2105.20.8S40T10110.0110

577,371 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more S (Square)4105.21.0GC103010-10.0110

605,128 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more S (Square)4105.21.0GC204010-10.0110

635,229 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Other2105.21.6GC103010110.0110

577,371 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Other2105.21.6S40T10110.0110

577,371 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Other2105.23.1GC103010110.0110