(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The seizing prevention agent (MP-1) should be applied in a thin layer to the taper and threading of the clamp screw when fixing an insert.
Part Number |
---|
MECH050R11-8-4T-BT50 |
MECH050R17-7-4T-BT50 |
MECH063R17-7-4T-BT50 |
MECH080R17-7-4T-BT50 |
MECH100R17-7-6T-BT50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Flute Diameter D (φ) | Overall Length (mm) | Number of Blades (sheet) | S (mm) | Wrench | Clamp Screw | Applicable Tip | Weight (g) | No. of Steps | Blade Column | Rake Angle (°) A.R. (MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,737,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | 143 | 32 | 73 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 4800 | 8 | 4 | +23° | ||
75,968,379 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4900 | 7 | 4 | +19° | ||
77,765,216 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 63 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 5900 | 7 | 4 | +19° | ||
80,052,081 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 80 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 7800 | 7 | 4 | +19° | ||
85,769,539 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 100 | 173 | 42 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 10200 | 7 | 6 | +19° |
Loading...Tải…
Anti-Seize Compound | MP-1 | Rake Angle (°) R.R. | -7° |