(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
S...CSKP Type (Inner Diameter Machining)

S...CSKP Type (Inner Diameter Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,696,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Screw clamping type/clamp-on type boring bar.

Part Number
S16N-CSKPR09-20
S20Q-CSKPR09-27
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter øA Overall Length L1 Shank Diameter øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)

2,696,338 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 201601614102.040

3,359,296 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 27180201813.53.545

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use Minor Diameter Preferred Hand Right Handed
Clamp Shape Clamp On Protrusion Length (L/D) Up to 3 Oil Hole Presence None
θ Sheet - Wrench FH-2.5
Reference Corner R (rε) 0.8 Clamp Set CPS-2 Sheet Set Screw -