(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Outer diameter holder for clamp-on type ceramic tools.
Part Number |
---|
CSKNL2525M-12 |
CSKNR2020K-12 |
CSKNR2525M-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,215,062 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
2,031,129 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
2,215,062 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | End Surface | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | F2(mm) | 18 | L2(mm) | 27 |
Sheet | SP-141(SP-143) | Wrench | LW-4 | Reference Corner R (rε) | 0.8 |
Clamp Set | CE-020 | Insert Breaker | CB-11 | Sheet Set Screw | M3X8(M3X12) |