(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DWLN Type (External Diameter/End-Face Machining)

DWLN Type (External Diameter/End-Face Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,008,113VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and flange; compatible insert shape: W (hexagonal); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: double clamp (D)

Part Number
DWLNL2020K-08
DWLNL2525M-08
DWLNR2020K-08
DWLNR2525M-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Shank Height
(mm)
Link Width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

2,008,113 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed2020202520125

2,171,587 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed2525253225150

2,008,113 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed2020202520125

2,171,587 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed2525253225150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape W (Hexagonal) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Double Clamp
Applicable Chip Clearance Angle Negative F2(mm) 20 L2(mm) 34
Clamp CP-3D Screw CS-3D Spring SP-3D
Sheet DW-44 Sheet Screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15
Reference Corner R (rε) 0.8