(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
085104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
182,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
A safety sign for the life tag "No operation."
[Features]
・ Durability is improved by adding the labor of laminating to rigid PVC
・ The size is 20 × 80 × 2 mm, and the material is rigid PVC
・ Can be displayed so that it can be seen in places where there are devices that you do not want to touch, such as switches, in factories and work sites
・ Can be used as a safety measure to prevent accidents
[Application]
・ Ideal for factories, work sites, and dangerous places
Part Number |
---|
085104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
182,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.