(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Parallel Pipe Thread Limit Plug Gauge (G) (Part Number)

Parallel Pipe Thread Limit Plug Gauge (G)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,586,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A screw gauge used for inspection of screws (G) primarily for mechanical connections that do not require sealing, newly created by JIS after introduction of the ISO gauge standard.

 
Part Number
G1-1/2-11-GPNP
G1-1/4-11-GPNP
G1-1/8-11-GPNP
G1/2-14-GPNP
G1-3/4-11-GPNP
G1/4-19-GPNP
G1/8-28-GPNP
G1-11-GPNP
G2-11-GPNP
G3/4-14-GPNP
G3/8-19-GPNP
G5/8-14-GPNP
G7/8-14-GPNP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch P

14,097,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/2Ridge 11

11,916,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4Ridge 11

10,654,529 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/8Ridge 11

5,945,062 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2Ridge 14

16,664,902 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 3/4Ridge 11

4,632,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4Ridge 19

4,586,516 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/8Ridge 28

10,009,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1Ridge 11

17,747,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2Ridge 11

8,063,928 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4Ridge 14

5,084,020 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8Ridge 19

7,339,213 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5/8Ridge 14

8,911,790 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7/8Ridge 14

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thread Plug Gauge Workpiece Female Thread Hardness HRC58~62
Material SKS-3