(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Acme Threading Tip (ACME) Finished Blade Type with (Flat Cutting Edge)

Acme Threading Tip (ACME) Finished Blade Type with (Flat Cutting Edge)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      540,843VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ISCAR thread-cutting tool.

 
Part Number
16ER8ACMEIC908
16IR8ACMEIC908
22ER5ACMEIC908
22ER6ACMEIC908
22IR5ACMEIC908
22IR6ACMEIC908
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter / Inner Diameter (For Tapping) No. of Teeth (For Tapping) Detail Type Dimension / d
(mm)
Dimension / I
(mm)
Dimension / x
(mm)
Dimension / y
(mm)

540,843 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Major Diameter8ACME (for outer diameter thread)9.525161.31.5

540,843 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Minor Diameter8ACME (for inner diameter thread)9.525161.31.5

973,928 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Major Diameter5ACME (for outer diameter thread)12.7222.02.3

905,721 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Major Diameter6ACME (for outer diameter thread)12.7221.82.1

905,721 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Minor Diameter5ACME (for inner diameter thread)12.7222.02.3

905,721 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Minor Diameter6ACME (for inner diameter thread)12.7221.82.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Tapping No. of Usable Corners 3
Work Material Steel / Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy Breaker Application Finish Preferred Hand Right Handed
Nose R Others Thread Type (For Tapping) Trapezoidal 29 ° Material IC908
Type PVD Coating Processing Applications Threading