(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.
Part Number |
---|
J761-003.200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,596,983 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.2 |
Loading...Tải…
Groove Length l2(mm) | 60 | work material | Cast Iron / Aluminum | Tool Material Type | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | straight shank | Coating Y/N | NA |
With/without Oil Hole | Available | Tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part J761-003.200 in the Straight Shank Drill Long Total Length 100 mm GT100 J761 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần J761-003.200 trong chuỗi Straight Shank Drill Long Total Length 100 mm GT100 J761.
Part Number |
---|
J761-003.000 |
J761-003.100 |
J761-003.300 |
J761-003.400 |
J761-003.500 |
J761-003.600 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2,851,155 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3 | ||
3,596,983 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.1 | ||
3,635,630 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.3 | ||
3,635,630 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.4 | ||
2,894,980 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.5 | ||
3,752,365 VND | 1 Piece(s) | 25 Day(s) or more | 3.6 |