(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring

Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring
  • Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,078VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The tube shape is useful for polishing tight places and corners that wheel and cup shapes can't polish.

Part Number
SE-149
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

135,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Model End Type Brush Wire Diameter(mm) 0.15
Material Brass Shaft Length 25 Bristle Length 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-149 in the Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-149 trong chuỗi Cylindrical Brush with Brass Wire Shaft with Caulking Spring.