(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Twisted Steel Wire Cup Brush CN

Twisted Steel Wire Cup Brush CN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      538,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
・ Ideal for flat surface polishing, thin coating, welding, base polishing, deburring, etc.
・ It is used by attaching it to an electric tool or pneumatic tool (drill, benchtop drill press, straight grinder).

Part Number
CN-22
CN-22B
CN-23B
CN-24B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Bracket Diameter
(mm)
Bristle Length
(mm)
Maximum Speed
(rpm)
Screw Diameter
(mm)
Grinding Wheel Diameter
(mm)

647,146 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 750.5602512,00010p1.5100

538,735 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 750.35602512,00010p1.5100

822,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 900.3575309,50016p2.0125.15

1,222,054 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1200.35100358,00016p2.0180.205

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cup Type Brush