(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A diamond file with a bamboo base material. Flexibility of the bamboo allows it to closely fit onto the work material.
Loading...Tải…
Type | Other Related Products | Particle Size(#) | 140 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Features | Flexibility of the bamboo allows it to closely fit onto the work material. |