(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Long lifespan with optimal bimetal materials.
[Applications]
Pipes, steel materials, etc.
Part Number |
---|
PB-2750C6-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,461,161 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 2750 | Number of Teeth | 6/10 | Application | Iron / Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Thickness(mm) | 0.9 | Compatible Model | Hitachi CB-22, Funasaw HB-200, high-speed HRB-2750 |
JAN Code | 4986362360852 | Motor for use | Portable Band Saw / Rotary Band Saw | Compatible Cutting Material | Gas Pipe / Cast Iron Pipe Stainless Steel Pipe (Thickness of 8 mm or more) General Steel Material / Steel Pipe |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PB-2750C6-10 in the Portable Band Saw Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PB-2750C6-10 trong chuỗi Portable Band Saw Blade.