(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
4977292292870 |
4977292292887 |
4977292292900 |
4977292292917 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Product Width (mm) |
Mass (g) |
Number of Gears |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,191 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 140 | 10×12 | 32 | 80 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) | ||
191,203 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 165 | 11×13 | 35 | 140 | 18 Threads (20-Degree Feed Angle) | ||
203,621 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 195 | 14×17 | 45 | 240 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) | ||
209,398 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 195 | 17×19 | 48 | 220 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) |
Wrench with a ratchet mechanism that improves work efficiency
[Features]
・ The switch of rotation from left to right can be operated with fingers instantly.
・ Ratchet wrench with the 25-degree offset.
[Applications]
・ Tightening and loosening hex bolts and nuts
Part Number |
---|
4977292292870 |
4977292292887 |
4977292292900 |
4977292292917 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Product Width (mm) |
Mass (g) |
Number of Gears |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,191 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 140 | 10×12 | 32 | 80 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) | ||
191,203 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 165 | 11×13 | 35 | 140 | 18 Threads (20-Degree Feed Angle) | ||
203,621 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 195 | 14×17 | 45 | 240 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) | ||
209,398 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 195 | 17×19 | 48 | 220 | 20 peaks (feed angle: 18 degrees) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.