(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Energy Saving Promotional Item, Strip Placard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    126,016 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
810-83
810-84
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

126,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Energy Saving 1 pc.

126,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Save Water 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Energy Conservation Promoting Product
  • Details Model
    Strip-type Sign
  • Material (Body)
    Eco Uniboard
  • Mount Specification
    2.5 mmφ holes: up 1, down 1
  • Longitudinal(mm)
    360
  • Side(mm)
    120
  • Thickness(mm)
    1.2
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

2 types of display content available

Part Number
810-83
810-84
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

126,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Energy Saving 1 pc.

126,016 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Save Water 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1