(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hanging Type Display Board (807-34)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    513,044 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
807-30
807-32
807-33
807-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Amount Of Content

513,044 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Green Frame 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Red frame 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Yellow border 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Orange Frame 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Hanging Type Display Board
  • Material (Body)
    Aluminum (normal thread)
  • Mount Specification
    Flat Gusset Type
  • Longitudinal(mm)
    300
  • Side(mm)
    450
  • Thickness(mm)
    3
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

• Displays and installed displays on assembly lines in factories. • Simply using these displays throughout loading and unloading areas in distribution and warehouses allows color-based management.

Part Number
807-30
807-32
807-33
807-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Amount Of Content

513,044 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Green Frame 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Red frame 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Yellow border 1 pc.

513,044 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Orange Frame 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1