(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
HTO-1200 |
HTO-1500 |
HTO-1800 |
HTO-900 |
KTO-1200 |
KTO-1500 |
KTO-1800 |
KTO-600 |
KTO-750 |
KTO-900 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Depth (mm) | Drawer (Nos.) |
Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,327,099 VND |
1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 1200 | 600 | 3 | 27000 | 1 unit | ||
24,541,250 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1500 | 600 | 4 | 35000 | 1 unit | ||
26,624,583 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1800 | 600 | 4 | 39000 | 1 unit | ||
16,534,610 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 900 | 600 | 2 | 22000 | 1 unit | ||
17,751,876 VND |
1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 1200 | 450 | 3 | 24000 | 1 unit | ||
20,791,250 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1500 | 450 | 4 | 28000 | 1 unit | ||
22,874,583 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 1800 | 450 | 4 | 32000 | 1 unit | ||
11,219,142 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 600 | 450 | 1 | 13000 | 1 unit | ||
12,919,220 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 750 | 450 | 2 | 15000 | 1 unit | ||
14,294,847 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 900 | 450 | 2 | 17000 | 1 unit |
SUS430 workbench with a slatted shelf on the bottom and 3 drawers.
The drawer handles are made of ABS resin that is gentle on the hands.
Part Number |
---|
HTO-1200 |
HTO-1500 |
HTO-1800 |
HTO-900 |
KTO-1200 |
KTO-1500 |
KTO-1800 |
KTO-600 |
KTO-750 |
KTO-900 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Depth (mm) | Drawer (Nos.) |
Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,327,099 VND |
1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 1200 | 600 | 3 | 27000 | 1 unit | ||
24,541,250 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1500 | 600 | 4 | 35000 | 1 unit | ||
26,624,583 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1800 | 600 | 4 | 39000 | 1 unit | ||
16,534,610 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 900 | 600 | 2 | 22000 | 1 unit | ||
17,751,876 VND |
1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 1200 | 450 | 3 | 24000 | 1 unit | ||
20,791,250 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1500 | 450 | 4 | 28000 | 1 unit | ||
22,874,583 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 1800 | 450 | 4 | 32000 | 1 unit | ||
11,219,142 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 600 | 450 | 1 | 13000 | 1 unit | ||
12,919,220 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 750 | 450 | 2 | 15000 | 1 unit | ||
14,294,847 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 900 | 450 | 2 | 17000 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.