(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Resin Handle Mini Stubby Screwdriver

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    162,668 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SD3-M
SD3-P
SD4-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Flathead (-) - 6 20 0.7 40 373-7861 25

162,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phillips (+) No.2 - 20 - 40 373-7870 25

176,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Phillips (+) No.2 - 15 - 30 373-7888 20

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Features
    Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A.

Product Description

[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool

Part Number
SD3-M
SD3-P
SD4-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Flathead (-) - 6 20 0.7 40 373-7861 25

162,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Phillips (+) No.2 - 20 - 40 373-7870 25

176,066 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Phillips (+) No.2 - 15 - 30 373-7888 20

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1