(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Red Inazuma GX

Red Inazuma GX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,857,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cutting of blocks and secondary concrete products. Razor blade for standard engine cutter. Long life design.

[Features]
· Can cut under conditions most ideal for the engine model.
· Laser Turbo Type

 
Part Number
LC-GX12-20
LC-GX12-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole Diameter
(mm)
Attached Ring
(mm)
JAN Code

6,857,743 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20-4936091016254

6,857,743 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 30.520/22/25.44936091016285

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Concrete and Mortar Outside Diameter(mm) 307
Blade Thickness(mm) 2.8 Tip Height(mm) 6 Detail Type Cutting concrete (for engines)
Features Cutting is possible under with ideal conditions for the engine model. A laser turbo type. A segment type focusing on sharpness. The Intended Use Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves)