(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cutting of blocks and secondary concrete products. Razor blade for standard engine cutter. Long life design.
Product Model | Diamond Cutter | Use | Concrete and Mortar | Outside Diameter(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Thickness(mm) | 2.8 | Hole Diameter(mm) | 30.5 | Tip Height(mm) | 6 |
Detail Type | Cutting concrete (for engines) | Attached Ring(mm) | 20/22/25.4 | JAN Code | 4936091015592 |
Features | Razor blade for standard engine models. Long-life design. Segment type designed to emphasize sharpness. | The Intended Use | Cutting secondary concrete materials and blocks |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LC-GL12-30 in the Red Inazuma GL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LC-GL12-30 trong chuỗi Red Inazuma GL.