(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Chip Welding U Cutter

Chip Welding U Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,003,083VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Repairing cracks in concrete, mortar, etc. Lower grooving for caulking injection. Processing speed is 1.5 times faster than conventional welding method!! The groove shape does not collapse until the end!! The cut end is clean because of the low vibration!!

Features

●Cutter for concrete/mortar crack repair and for cutting grooves.

Usage

●For Repair Processing of Concrete, Mortar, Block etc.

Specification

●Outer Diameter x Hole Diameter(mm):85 x 20.0
●SPQ(sheet):10

Materials

●Base Metal: Tool Steel
●Tip: Diamond Abrasive Grains, etc
Part Number
FU-85S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,003,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Concrete and Mortar Outside Diameter(mm) 85
Blade Thickness(mm) 10 Hole Diameter(mm) 20 Detail Type Reform Tool
JAN Code 4936091009188 Features The welding process increased treatment speed by 1.5 times. Groove shape is never altered. Cuts cleanly thanks to minimal vibration. Crack repair, U groove insert. The Intended Use Grinding pilot grooves for caulking injection to repair cracks in concrete, mortar, etc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part FU-85S in the Chip Welding U Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FU-85S trong chuỗi Chip Welding U Cutter.