(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Roofing tile cutting. Thin blade for quick cutting of hard tiles. Excellent sharpness with 1.3 mm thick blade. A rim type that produces a clean cut.
Product Model | Diamond Cutter | Use | Roofing Tile and Tile | Outside Diameter(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Thickness(mm) | 1.3 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 5 |
Detail Type | For cutting roofing tiles | Attached Ring(mm) | 15 | JAN Code | 4936091009195 |
Features | Thin blade allows speedy cutting of hard roof tiles. Blade thickness is 1.3 mm and is very sharp. Rim shape produces clean cut section. Rim shape type that produces clean cut section. | The Intended Use | Roofing tile cutting |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RK-4P in the Pro Tile Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RK-4P trong chuỗi Pro Tile Cutter.