(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

R Cutter

R Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,118,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for cutting interlocking blocks, concrete, bricks, and blocks. Revolutionary Round-cutting Diamond Cutter

 
Part Number
SE-V5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,118,671 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Use Concrete and Mortar / Roofing Tile and Tile Outside Diameter(mm) 125
Blade Thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 22 Tip Height(mm) 6
Detail Type For curved cutting Attached Ring(mm) 20 JAN Code 4936091004916
Features Revolutionary R-cutting Diamond Cutter. Can cut in a curve, hence it is ideal for R processes such as interlocking / block. Use for drilling hole into concrete mass and Hume pipe. The Intended Use Cutting Interlocking, Concrete, Brick, Block

Please check the type/dimensions/specifications of the part SE-V5 in the R Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SE-V5 trong chuỗi R Cutter.