(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Pronged Hydraulic Puller Set

2-Pronged Hydraulic Puller Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    55,848,056 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GLP10
GLP12
GLP15
GLP18
GLP24
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Set Mass
(kg)
Maximum Load Capacity
(kN)

55,848,056 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 to 250 When using L: When using 125/S: 150 28 16 100

60,606,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 to 300 When using L: When using 175/S: 200 32 19 100

84,592,439 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 to 375 When using L: When using 180/S: 210 38 28 140

91,606,505 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 180 to 450 When using L: When using 220/S: 250 44 31 140

137,031,228 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 280 to 600 When using L: 300 44 64 230

Basic Specifications

Product Description

Gears, pulleys and the like that are stuck due to rust and seizure can be easily pulled out through hydraulic power.

Part Number
GLP10
GLP12
GLP15
GLP18
GLP24
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Set Mass
(kg)
Maximum Load Capacity
(kN)

55,848,056 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 to 250 When using L: When using 125/S: 150 28 16 100

60,606,825 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 to 300 When using L: When using 175/S: 200 32 19 100

84,592,439 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 to 375 When using L: When using 180/S: 210 38 28 140

91,606,505 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 180 to 450 When using L: When using 220/S: 250 44 31 140

137,031,228 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 280 to 600 When using L: 300 44 64 230

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●2 claws hydraulic pulley is pulled out.
●Extraction of gears, pulleys, etc. such as rust and seizure is easy with hydraulic power.

Specification

●SPQ(set):1

Materials

●Special Steel