(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Offset Flathead Screwdriver

Offset Flathead Screwdriver

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    510,333 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
600-2
600-3
600-4
600-5
600-6
600-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw

510,333 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4 0.6 5 100 14 M2.5

510,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.5 0.8 5 100 15 M3

540,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.5 1 6 110 23 M4

562,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 1.2 6 125 29 M5

732,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 1.6 8 150 58 M6

818,471 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13 2 8 175 70 M8

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Features
    The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit.

Product Description

[Features]
· Effective for work in a limited space where a normal screwdriver cannot be used.
· The angle of each end is different (in the rotating direction), and it is possible to rotate bit by bit.

Part Number
600-2
600-3
600-4
600-5
600-6
600-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft diameter (φ)
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Compatible Screw

510,333 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4 0.6 5 100 14 M2.5

510,333 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.5 0.8 5 100 15 M3

540,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.5 1 6 110 23 M4

562,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8 1.2 6 125 29 M5

732,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10 1.6 8 150 58 M6

818,471 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13 2 8 175 70 M8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1