(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TL-1.5 |
TL-2 |
TL-2.5 |
TL-3 |
TL-4 |
TL-5 |
TL-6 |
TL-8 |
TL-10 |
TL-12 |
TL-14 |
TL-17 |
TL-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
Overall length (L dimension) (mm) |
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190,030 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5 | 79 | 16 | 360-5558 | 1.5 | ||
152,835 VND |
1 Piece(s) | Same day | 2 | 95 | 17 | 360-5574 | 3 | ||
202,023 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 2.5 | 110 | 18 | 360-5582 | 5.5 | ||
226,148 VND |
1 Piece(s) | Same day | 3 | 126 | 20 | 360-5591 | 8.5 | ||
236,771 VND |
1 Piece(s) | Same day | 4 | 142 | 25 | 360-5604 | 18 | ||
243,518 VND |
1 Piece(s) | Same day | 5 | 160 | 28 | 360-5612 | 31.5 | ||
295,796 VND 150,856 VND |
1 Piece(s) | Same day | 6 | 180 | 32 | 360-5621 | 51 | ||
361,036 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 200 | 36 | 360-5639 | 100.5 | ||
502,830 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 224 | 40 | 360-5566 | 177 | ||
800,995 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 250 | 45 | 401-2691 | 286.0 | ||
994,001 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 280 | 55 | 401-2704 | 444.0 | ||
1,550,543 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 320 | 60 | 401-2712 | 745.0 | ||
1,993,359 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 360 | 70 | 401-2721 | 1049.0 |
[Features]
· Durability and wear resistance are further improved so that the Taper Head® can be used for final tightening.
· The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point, and especially effective when used at an inclination (0 to 20°).
Part Number |
---|
TL-1.5 |
TL-2 |
TL-2.5 |
TL-3 |
TL-4 |
TL-5 |
TL-6 |
TL-8 |
TL-10 |
TL-12 |
TL-14 |
TL-17 |
TL-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
Overall length (L dimension) (mm) |
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190,030 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5 | 79 | 16 | 360-5558 | 1.5 | ||
152,835 VND |
1 Piece(s) | Same day | 2 | 95 | 17 | 360-5574 | 3 | ||
202,023 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 2.5 | 110 | 18 | 360-5582 | 5.5 | ||
226,148 VND |
1 Piece(s) | Same day | 3 | 126 | 20 | 360-5591 | 8.5 | ||
236,771 VND |
1 Piece(s) | Same day | 4 | 142 | 25 | 360-5604 | 18 | ||
243,518 VND |
1 Piece(s) | Same day | 5 | 160 | 28 | 360-5612 | 31.5 | ||
295,796 VND 150,856 VND |
1 Piece(s) | Same day | 6 | 180 | 32 | 360-5621 | 51 | ||
361,036 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 200 | 36 | 360-5639 | 100.5 | ||
502,830 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 224 | 40 | 360-5566 | 177 | ||
800,995 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 250 | 45 | 401-2691 | 286.0 | ||
994,001 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 280 | 55 | 401-2704 | 444.0 | ||
1,550,543 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 320 | 60 | 401-2712 | 745.0 | ||
1,993,359 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 360 | 70 | 401-2721 | 1049.0 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.