(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Handy type toothbrush shape. Cushioned material on handle for comfortable grip.
[Product Specifications]
· Type: Rubber Grindstone
Total Length L(mm) | 180 | Single Product Set Product | Pack Product | Shape | Stick type |
---|---|---|---|---|---|
Side(mm) | 10 | Quantity / Pack(Pieces) | 3 | Material | SW, rubber |
The Tool Used | Handy Tool |