(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used with all types of galvalume steel sheets and metal based siding boards. Ultra-thin blade results in a light-feeling cut. It also supports cutting plastics, etc.
Part Number |
---|
MGB-100 |
MGB-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outside Diameter (mm) | Blade Thickness (mm) | Number of Cutting Teeth (P) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 1 | 40 | 4949022004664 | ||
1,072,250 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 125 | 1.2 | 50 | 4949022004688 |
Loading...Tải…
Hole Diameter(mm) | 20 | Blade type | Center Staggered Teeth |