(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·For small diameter taps.
·Reduces thrust loads that occur due to synchronization errors to 1/10 and improves threading accuracy and lifespan of tapped holes.
·A sufficient flow path for coolant is secured, so even a tap with a lubrication hole can discharge coolant from the slit and the lubrication hole.
Product Category | Attachments/Accessories | Holder Length L(mm) | 90 | Tapping Ability: d-meters | M1~M3 |
---|---|---|---|---|---|
Tapping Ability: d-meters l(mm) | 45 | L1(mm) | 68 | φD(mm) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ST20-MGT3-90 in the Mega Synchro Tapping Holder (Small Diameter for MTG3) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST20-MGT3-90 trong chuỗi Mega Synchro Tapping Holder (Small Diameter for MTG3).