(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CK Straight Shank

CK Straight Shank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,904,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ST32-CK1-73
ST32-CK2-100
ST32-CK3-100
ST32-CK5-100
ST32-CK6-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L1 Shank Diameter φD L
(mm)
L1
(mm)
Compatible shank CK NO. Mass
(g)
φD1
(mm)
A
(mm)

2,904,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1571915777CK17001973

3,017,678 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 152.524152.572.5CK270024100

3,159,316 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1493114969CK380031100

3,585,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1285012848CK590050100

3,726,852 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1396413959CK6150064125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lubrication Hole Y/N Available φD2(mm) 32 Features For using straight shanks, high-precision, high-rigidity, and popular