(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Limit Screw Plug Gauge for Old JIS Plug Test

Limit Screw Plug Gauge for Old JIS Plug Test
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,893,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Plug gauge for inspections that supports previous JIS standards

[Features]
· Using a screw gauge to determine pass/fail of parallel screws, this limit type is the most general method.
· In order to judge the acceptability of product screws, inspection is conducted using the Go and No Go side gauges, demonstrating high precision.

Part Number
M2-P0.4-GP2IP2
M2.5-0.45-GP2IP2
M3-0.5-GP2IP2
M4-0.7-GP2IP2
M5-0.8-GP2IP2
M6-P0.75-GP2IP2
M6-P1.0-GP2IP2
M8-P1.0-GP2IP2
M8-P1.25-GP2IP2
M10-P1.0-GP2IP2
M10-P1.5-GP2IP2
M10-P1.25-GP2IP2
M12-1.25-GP2IP2
M12-P1.5-GP2IP2
M12-P1.75-GP2IP2
M14-P1.5-GP2IP2
M14-P2.0-GP2IP2
M16-P1.0-GP2IP2
M16-P1.5-GP2IP2
M16-P2.0-GP2IP2
M18-P1.5-GP2IP2
M20-P1.0-GP2IP2
M20-P1.5-GP2IP2
M20-P2.5-GP2IP2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch P L Size
(mm)
B Size
(mm)
ℓ1
(mm)
ℓ2
(mm)
Manufacturer product code Mass
(g)

4,906,973 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20.4605.54.54.5M2P0.4 GPⅡIPⅡ3

4,345,535 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2.50.45605.54.54.5M2.5X0.45 GPⅡIPⅡ3

4,259,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 30.5605.54.54.5M3X0.5 GPⅡIPⅡ3

4,065,013 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 40.772666M4X0.7 GPⅡIPⅡ5

4,021,931 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 50.874686M5X0.8 GPⅡIPⅡ7

4,281,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60.7572666M6P0.75 GPⅡIPⅡ7

3,935,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6174686M6P1.0 GPⅡIPⅡ7

3,893,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 81867106M8P1.0 GPⅡIPⅡ15

3,979,637 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 81.259271210M8P1.25 GPⅡIPⅡ15

4,087,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101867106M10P1.0 GPⅡIPⅡ15

4,065,996 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.59271210M10P1.5 GPⅡIPⅡ15

3,893,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.259271210M10P1.25 GPⅡIPⅡ15

4,133,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.2510181210M12X1.25 GPⅡIPⅡ40

4,111,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.510581610M12P1.5 GPⅡIPⅡ40

4,133,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.7510581610M12P1.75 GPⅡIPⅡ40

4,329,601 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 141.510581610M14P1.5 GPⅡIPⅡ60

4,372,879 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 14210781612M14P2.0 GPⅡIPⅡ60

4,957,923 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 16110810108M16P1.0 GPⅡIPⅡ80

4,482,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 161.5116101610M16P1.5 GPⅡIPⅡ80

4,655,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 162118101612M16P2.0 GPⅡIPⅡ80

4,700,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 181.5116101610M18P1.5 GPⅡIPⅡ100

5,633,458 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20112412128M20P1.0 GPⅡIPⅡ140

4,964,021 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 201.5132121612M20P1.5 GPⅡIPⅡ140

5,376,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 202.5140122016M20P2.5 GPⅡIPⅡ160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Thread Plug Gauge Work Tapped Grade For JIS Grade 2 Screw
Standard JIS Standards Hardness(HRC) 58~64 Material SKS31