(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Limit Screw Ring Gauge for Old JIS Ring Test

Limit Screw Ring Gauge for Old JIS Ring Test

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,726,358VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Classic ring gauge for inspections that supports previous JIS standards

Part Number
M2-P0.4-GR2IR2
M2.5-0.45-GR2IR2
M2.6-P0.45-GR2IR2
M3-0.5-GR2IR2
M4-0.7-GR2IR2
M5-0.8-GR2IR2
M6-P1.0-GR2IR2
M8-P1.0-GR2IR2
M8-P1.25-GR2IR2
M10-P1.0-GR2IR2
M10-P1.5-GR2IR2
M10-P1.25-GR2IR2
M12-1.25-GR2IR2
M12-P1.0-GR2IR2
M12-P1.5-GR2IR2
M12-P1.75-GR2IR2
M20-P1.0-GR2IR2
M20-P1.5-GR2IR2
M20-P2.5-GR2IR2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch P d Size
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Manufacturer product code Mass
(g)

9,746,471 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20.42233M2P0.4 GRⅡIRⅡ20

8,623,399 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.50.452233M2.5X0.45 GRⅡIRⅡ20

9,012,117 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.60.452233M2.6P0.45 GRⅡIRⅡ20

8,450,679 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30.52243M3X0.5 GRⅡIRⅡ20

8,061,961 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40.72254M4X0.7 GRⅡIRⅡ20

7,981,503 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.82254M5X0.8 GRⅡIRⅡ80

7,808,783 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 613286M6P1.0 GRⅡIRⅡ80

7,726,358 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 813286M8P1.0 GRⅡIRⅡ120

7,899,274 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 81.2532128M8P1.25 GRⅡIRⅡ120

8,115,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1013286M10P1.0 GRⅡIRⅡ120

8,071,994 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.5321210M10P1.5 GRⅡIRⅡ120

7,726,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.2532128M10P1.25 GRⅡIRⅡ120

8,209,698 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.2538128M12X1.25 GRⅡIRⅡ200

8,814,414 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1213886M12P1.0 GRⅡIRⅡ200

8,166,419 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.5381410M12P1.5 GRⅡIRⅡ200

8,209,698 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121.75381410M12P1.75 GRⅡIRⅡ200

11,195,114 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2014588M20P1.0GRⅡIRⅡ250

9,856,044 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 201.5451410M20P1.5 GRⅡIRⅡ250

10,685,807 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 202.5452014M20P2.5 GRⅡIRⅡ340

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Tool Prestressing Gauge Work Threaded Grade For JIS Grade 2 Screw
Standard JIS Standards Hardness(HRC) 58~64 Material SKS31