(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Front Face Mill Cutter Arbor (MT) (FMA-MT5-3)

Front Face Mill Cutter Arbor (MT) (FMA-MT5-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,508,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Front milling machine cutter arbor for mounting MT axis cutter.

 
Part Number
FMA-MT5-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
l
(mm)
d
(mm)
MT No. Cutter for use

5,403,099 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1932225.4MT53-Inch models

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Generic Machine