(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Polishing Fabric Rolled Paper (Roll of 36.5 m)

Polishing Fabric Rolled Paper (Roll of 36.5 m)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      737,530VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· A roll of glue polishing cloth which can be cut to a suitable length for application and used cost-effectively.
· Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces.
· Abrasive grain is alumina abrasive material.
[Applications]
· For rust-removal, deburring, and removing beading from metallic products, parts, and steel materials.

Features

●Abrasive grain is an alumina abrasive.

Usage

●For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.

Specification

●W x L(mm x m):50 x 36.5
●SPQ(roll):10

Materials

●Abrasive: Alumina Abrasive(A)

Warning

●Can not use with water on.
Part Number
TBR-40
TBR-40-40
TBR-40-60
TBR-40-80
TBR-40-100
TBR-40-120
TBR-40-150
TBR-40-180
TBR-40-240
TBR-40-320
TBR-40-400
TBR-50-40
TBR-50-60
TBR-50-80
TBR-50-100
TBR-50-120
TBR-50-150
TBR-50-180
TBR-50-240
TBR-50-320
TBR-50-400
TBR-60
TBR-80
TBR-100
TBR-120
TBR-150
TBR-180
TBR-240
TBR-320
TBR-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

1,079,545 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4025381-79461100g

1,676,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4040381-80211730g

1,455,696 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6040381-80471280g

1,323,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8040381-80551220g

1,273,870 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10040381-79621150g

1,299,523 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12040381-79711120g

1,267,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15040381-79891090g

1,265,105 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18040381-79971070g

1,259,628 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 24040381-80041020g

1,288,570 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 32040381-80121020g

1,238,816 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40040381-8039830g

2,081,318 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4050381-81282160g

1,757,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6050381-81441600g

1,650,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8050381-81521520g

1,589,558 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10050381-80631440g

1,585,176 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12050381-80711400g

1,580,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15050381-80801360g

1,549,663 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18050381-80981340g

1,572,031 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 24050381-81011280g

1,516,805 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 32050381-81101040g

1,499,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40050381-8136880g

939,366 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6025381-8161800g

796,685 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8025381-8179800g

759,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10025381-7881700g

759,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12025381-7890700g

759,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15025381-7903700g

815,011 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18025381-7911700g

748,483 VND

1 Piece(s) Same day 24025381-7920600g

748,483 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 32025381-7938600g

737,530 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40025381-7954500g
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sheet Type roll paper Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Length(mm) 36500 Features A roll of glue polishing cloth which can be cut to a suitable length for application and used cost-effectively. Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces. Its abrasive grain is alumina abrasive material. Application For rust-removal, deburring, and removing beading from metallic products, parts, and steel materials.
Specifications JIS Conforming Standard Products R6251
Close

Comparison list