(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TRAT50-2 |
TRAT75-2 |
TRAT100-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534,093 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 356-5645 | 500 | 1 Roll | ||
805,763 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 415-4363 | 750 | 1 Roll | ||
1,064,252 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 415-4371 | 1000 | 1 Roll |
[Features]
· Strong adhesive type aluminum foil tape.
· No release paper means no waste production.
· Can easily be cut by hand and readily tracks curved surfaces so the finish is very clean.
[Applications]
· For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.
Part Number |
---|
TRAT50-2 |
TRAT75-2 |
TRAT100-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534,093 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 356-5645 | 500 | 1 Roll | ||
805,763 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 415-4363 | 750 | 1 Roll | ||
1,064,252 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 415-4371 | 1000 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.