(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BOND SS Tape, Powerful Double-sided Tape

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    455,012 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WF-101R
WF-102-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,269,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 30 361-3429 360 1 Roll

455,012 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 20 10 103-7641 120 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Color
  • Thickness(mm)
    0.75
  • Color Detail
    White
  • Adhesive Strength
    22.7N/10mm
  • Specifications
    Cutting Requires Cutter
  • Base Material
    Polyethylene (PE) Foam
  • Pressure sensitive adhesive
    Acrylic
  • Operating Temperature Range(°C)
    -20 – 80
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

Strong double-sided tape that exhibits excellent bonding performance of metals, hard plastics, glass and wood.
[Features]
· Double-sided tape with strength comparable to adhesive agents.
· Exhibits excellent heat resistance, cold resistance, weather resistance and water resistance.
· Base material is polyethylene (PE) foam.
· Uses an acrylic-based adhesive.
· Made in Japan, for safety and peace of mind.
[Applications]
· Can be used for adhesion to glass, rigid plastics, metal and wood.

Part Number
WF-101R
WF-102-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,269,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25 30 361-3429 360 1 Roll

455,012 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 20 10 103-7641 120 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●A powerful double-sided tape like an adhesive.
●Demonstrate excellent performance in cold resistance, heat resistance, weather resistance and water resistance.

Usage

●Metal, ceramics, hard plastic, wood adhesion.

Specification

●Color:White
●Thickness(mm):0.75
●Viscosity: 22.7 N/10mm (for stainless steel, 23°C, 30 minutes curing)
●Working Temperature: -20 to 80°C

Materials

●Base Material: Polyethylene (PE) Foam
●Adhesive: Acrylics