(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
RF-30-YB-25 |
RF-30-YB-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674,944 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 293-0838 | 90 | 1 Roll | ||
1,436,400 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 293-0927 | 180 | 1 Roll |
[Features]
●Glass beads are sealed in the base material, and slight light is also reflected tightly.
●There is no separator, and waste can be reduced.
[Usage]
●Warning of dangerous location.
●Danger displays of buildings and equipment.
●Danger display on the side of construction heavy equipment.
Part Number |
---|
RF-30-YB-25 |
RF-30-YB-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674,944 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 293-0838 | 90 | 1 Roll | ||
1,436,400 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 293-0927 | 180 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.