(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ballpoint Hexagonal Bar Wrench【7 Pieces Per Package】

Ballpoint Hexagonal Bar Wrench

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

Ball end hex keys that can turn screws from a tilt angle up to 25°.
[Features]
・ A flat edge of the hex key tip is chamfered evenly on each side.
・ The chamfer angle is thoroughly designed so it adheres closely to the "corner angles" of the hex socket bottom.
・ Hardness is HRC54 to 59.
・ Material: chrome vanadium steel.
・ Country of manufacture: Japan.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●Flat corners at the tip of the hexagonal bar are chamfered equally on each side. Easier to insert into the hexagon socket hole, and the chamfer angle is considered to be in close contact with [the corner edge] of the hexagon hole base. 
●The hardness is

Specification

●Set Contents(mm):1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
●Set Contents(piece):7
●SPQ(set):10

Materials

●Chrome Vanadium Steel

Accessories

●Holder
Close

Comparison list