(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tape Measure Lock Convex

Tape Measure Lock Convex

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Tape Measure Lock Convex
  • Tape Measure Lock Convex
  • Tape Measure Lock Convex
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      391,305VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· It is a lock type which can fix tapes.
· With shock absorbers.
· At widths of 19 mm or more, it has a double-sided scale.

Part Number
L16-35BL
L16-55BL
L25-55BL
L25-75BL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)
Tape Width
(mm)
Scale Indicator Horizontal retention
(m)
Trusco Code Mass
(g)

391,305 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3.516One side1.5291-9613124

392,370 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.516One side1.5291-9621188

551,873 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.525Both Faces2.4310-1134287

768,738 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 7.525Both Faces2.4310-1142390

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard JIS1 Grade Product Type Main Body Features It is a lock type which can fix tapes.
Specifications Movement Claw Lock Type JIS Grade 1 One Sided Scale (Tape Width 13·16 mm) Double-Sided Scale (Tape Width 19 mm or more) 455 mm pitch display Yes (Tape width 16 mm or more) Deceleration Button NA
Shock absorber Available Tape Steel